Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2701402 |
2702140 |
2867694 |
2903263 |
2903264 |
2903265 |
2903266 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (m) | Screening-Wirksamkeit (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.86 € | 2 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 0.5 | 0.6 | |||
90.88 € | 2 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 5 | 2 | |||
71.22 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 0.3 | 0.5 | |||
65.14 € | 3 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 0.5 | 0.4 | |||
68.58 € | 3 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 0.6 | |||
77.20 € | 2 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 0.9 | |||
84.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 3 | 1.2 |
Loading...
Screening | - | Kabelmodell | Sonstige | Impedanz(Ohm) | 50000 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart Anschluss 1 | - | Anschlussart Anschluss 2 | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(m)
Screening-Wirksamkeit(dB)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften