Gehäuse, Kupplungsgehäuse, HC-STA-D07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419238
1419239
1419240
1419243
1419244
1419245
1419246
1419247
1419248
1419259
1419260
1419261
1419262
1419263
1419264
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit Klappdeckel Mit Kabelverschraubung EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten

7.18 €

26 7 Arbeitstage 34.439.9falschfalschwahrwahrUnbeschichtet

7.18 €

26 7 Arbeitstage 34.441.2falschfalschwahrwahrUnbeschichtet

7.18 €

26 7 Arbeitstage 34.439.9falschfalschwahrwahrUnbeschichtet

19.69 €

10 7 Arbeitstage 34.467.4wahrfalschwahrwahrUnbeschichtet

19.69 €

10 7 Arbeitstage 34.4467.26wahrfalschwahrwahrUnbeschichtet

19.69 €

10 98 Arbeitstage 34.4467.26wahrfalschwahrwahrUnbeschichtet

18.06 €

11 7 Arbeitstage 34.467.4wahrfalschwahrwahrUnbeschichtet

18.06 €

11 98 Arbeitstage 34.4467.36wahrfalschwahrwahrUnbeschichtet

18.06 €

11 7 Arbeitstage 34.467.4wahrfalschwahrwahrUnbeschichtet

5.46 €

34 7 Arbeitstage 34.440.5falschwahrfalsch--

5.46 €

34 7 Arbeitstage 34.4442.95falschwahrfalsch--

14.10 €

13 7 Arbeitstage 34.468.4wahrwahrfalsch--

14.10 €

13 7 Arbeitstage 34.4466.09wahrwahrfalsch--

12.25 €

15 7 Arbeitstage 34.466.1wahrwahrfalsch--

12.25 €

15 7 Arbeitstage 34.4466.09wahrwahrfalsch--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung - Materialgehäuse Sonstige
Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support