Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Korrosionsbeständig | Art des Gehäuses | Kabeleinzug positionieren | Position des Schäkels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.01 € | 4 | 98 Arbeitstage | 60 | 120 | Doppelte Verriegelungshebel | - | Sonstige | Seitwärts | - | |||
58.71 € | 4 | 98 Arbeitstage | 60 | 120 | Doppelte Verriegelungshebel | - | Sonstige | Sonstige | - | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.7 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
30.10 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
30.10 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
34.20 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
34.20 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.14 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
31.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | 63.1 | 135.7 | Rasthebelschutz | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
31.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | 63.1 | 135.7 | Rasthebelschutz | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
35.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 63.1 | 135.7 | Rasthebelschutz | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
35.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 63.1 | 135.71 | Rasthebelschutz | wahr | Kupplungsgehäuse | Sonstige | Abdeckung | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.68 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.63 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.7 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.65 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.7 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.7 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
24.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.7 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
26.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
26.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
26.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
26.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
30.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
30.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
34.60 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
34.60 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
30.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
30.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
34.60 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
34.60 € | 6 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.15 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.4 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.27 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.55 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.32 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.55 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
15.60 € | 12 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.55 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.55 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.55 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
18.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 55 | 120.55 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
19.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
19.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Seitwärts | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
19.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
19.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
19.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 45.8 | 140.78 | Rasthebelschutz | wahr | Sonstige | Sonstige | Keine | |||
24.50 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
24.50 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
28.00 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
28.00 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Seitwärts | Abdeckung | |||
24.50 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
24.50 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
28.00 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung | |||
28.00 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56 | 151.2 | Doppelte Verriegelungshebel | wahr | Sonstige | Sonstige | Abdeckung |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | Unbeschichtet |
Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Schlagfestigkeit | - |
Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - |
Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 | Material Adapterplatte | - | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Korrosionsbeständig
Art des Gehäuses
Kabeleinzug positionieren
Position des Schäkels
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften