Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-ADV-B16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404231
1404232
1404233
1404234
1414975
1414976
1420053
1420054
1420914
1420915
1420916
1420917
1420918
1420919
1420920
1420921
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art der Verriegelung Mit Kabelverschraubung EMV-Version Korrosionsbeständig Gehäuse beschichten Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Kabeleinzug positionieren

18.80 €

10 11 Arbeitstage 57125.5Schraubewahrfalsch---40|100V0Sonstige

18.80 €

10 11 Arbeitstage 57146.03Schraubewahrfalsch---40|100V0Seitwärts

18.80 €

10 11 Arbeitstage 57125.5Schraubewahrfalsch---40|100V0Sonstige

18.80 €

10 11 Arbeitstage 57151.01Schraubewahrfalsch---40|100V0Seitwärts

19.50 €

10 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSonstige

19.50 €

10 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSeitwärts

16.26 €

12 7 Arbeitstage 56.99125.49SchwenkringfalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSonstige

22.23 €

9 7 Arbeitstage 56.99125.49SchwenkringfalschwahrwahrUnbeschichtet-40|125SonstigeSonstige

36.15 €

6 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

36.15 €

6 7 Arbeitstage 5793.7SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

36.15 €

6 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

36.15 €

6 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

36.15 €

6 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

36.15 €

6 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

27.40 €

7 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSeitwärts

27.40 €

7 7 Arbeitstage 56.99125.49SchraubefalschwahrwahrPulverbeschichtung-40|125SonstigeSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch
Farbgehäuse - Anzahl der Leitung - Materialgehäuse Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support