Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1421363 |
1421364 |
1421365 |
1421366 |
1421381 |
1421382 |
1421455 |
1421458 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Mit Klappdeckel | Art der Verriegelung | Position des Schäkels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.24 € | 8 | 7 Arbeitstage | 68.7 | falsch | Rasthebelschutz | Abdeckung | |||
32.21 € | 6 | 7 Arbeitstage | 105.67 | wahr | Rasthebelschutz | Abdeckung | |||
23.23 € | 8 | 7 Arbeitstage | 57 | falsch | Doppelte Verriegelungshebel | Abdeckung | |||
37.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 93.97 | wahr | Doppelte Verriegelungshebel | Keine | |||
24.24 € | 8 | 7 Arbeitstage | 68.7 | falsch | Rasthebelschutz | Abdeckung | |||
32.21 € | 6 | 7 Arbeitstage | 102.77 | wahr | Rasthebelschutz | Abdeckung | |||
23.23 € | 8 | 7 Arbeitstage | 57 | falsch | Doppelte Verriegelungshebel | Abdeckung | |||
37.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 93.97 | wahr | Doppelte Verriegelungshebel | Keine |
Loading...
UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 129 | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | falsch | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sockelgehäuse | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Seitwärts | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Mit Klappdeckel
Art der Verriegelung
Position des Schäkels
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften