Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424851 |
1424852 |
1424853 |
1424854 |
1424855 |
1424856 |
1424857 |
1424858 |
1424859 |
1424860 |
1424861 |
1424862 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeleinzug positionieren | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
70.00 € | 3 | 50 Arbeitstage | Sonstige | |||
70.00 € | 3 | 50 Arbeitstage | Sonstige | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
70.00 € | 3 | 50 Arbeitstage | Seitwärts | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
70.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | Seitwärts |
Loading...
Breite(mm) | 90 | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 107.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | Rasthebelschutz | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Position des Schäkels | Keine | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeleinzug positionieren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften