Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 38.44 | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | Sonstige |
Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch | EMV-Version | falsch |
Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | - | Gehäuse beschichten | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schlagfestigkeit | - |
Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - |
Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Material Adapterplatte | - |
Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | - | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften