Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | - | Anzahl der Leitung | - |
Mit Kabelverschraubung | falsch | Korrosionsbeständig | - | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - |
Anzahl der Aussparungen | - | Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | - |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige |
Position des Schäkels | - | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
EMV-Version
Materialgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften