Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404235 |
1404237 |
1404238 |
1404239 |
1414980 |
1414981 |
1414982 |
1414983 |
1420055 |
1420056 |
1420922 |
1420923 |
1420924 |
1420925 |
1420926 |
1420927 |
1420928 |
1420929 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Mit Kabelverschraubung | EMV-Version | Korrosionsbeständig | Gehäuse beschichten | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Kabeleinzug positionieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.95 € | 9 | 11 Arbeitstage | 57 | 152 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Sonstige | |||
21.95 € | 9 | 11 Arbeitstage | 57 | 172.63 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Seitwärts | |||
21.95 € | 9 | 11 Arbeitstage | 57 | 152 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Sonstige | |||
21.95 € | 9 | 11 Arbeitstage | 57 | 177.34 | Schraube | wahr | falsch | - | - | -40|100 | V0 | Seitwärts | |||
27.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
27.50 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
21.15 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
21.15 € | 9 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
17.95 € | 11 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schwenkring | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
24.13 € | 8 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schwenkring | falsch | wahr | wahr | Unbeschichtet | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
38.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
38.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
38.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
38.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
38.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
38.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige | |||
29.75 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Seitwärts | |||
29.75 € | 7 | 7 Arbeitstage | 56.99 | 151.99 | Schraube | falsch | wahr | wahr | Pulverbeschichtung | -40|125 | Sonstige | Sonstige |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Anzahl der Leitung | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Position des Schäkels | Keine | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Mit Kabelverschraubung
EMV-Version
Korrosionsbeständig
Gehäuse beschichten
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Kabeleinzug positionieren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften