Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-STA-06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1082556
1082559
1082566
1082575
1082576
1082577
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit Klappdeckel

27.40 €

7 auf Anfrage 67.188.92falsch

27.40 €

7 auf Anfrage 67.190.29falsch

27.40 €

7 auf Anfrage 67.191.62falsch

35.00 €

6 auf Anfrage 105.8588.92wahr

35.00 €

6 auf Anfrage 105.8590.29wahr

35.00 €

6 auf Anfrage 105.8591.62wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Rasthebelschutz Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Unbeschichtet Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sockelgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts Position des Schäkels Abdeckung
Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support