Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-HPR-D07

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424641

Teilenummer
1424641
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.75 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 51 UV-beständig falsch Höhe(mm) 41.5
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Schraube Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sockelgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Seitwärts Position des Schäkels Keine
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-HPR-D07, die Teilenummer ist 1424641.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424641.

Technischer Support