Gehäuse, Box-Montagesockel, HC-STA-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1082578
1082579
1082580
1082582
1082583
1082585
1082598
1082599
1083164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit Klappdeckel Art der Verriegelung

30.80 €

6 98 Arbeitstage 70.6597.92falschRasthebelschutz

30.80 €

6 7 Arbeitstage 70.6599.3falschRasthebelschutz

30.80 €

6 98 Arbeitstage 70.65100.62falschRasthebelschutz

38.30 €

5 7 Arbeitstage 106.9697.92wahrRasthebelschutz

38.30 €

5 7 Arbeitstage 106.9699.3wahrRasthebelschutz

38.30 €

5 7 Arbeitstage 106.96100.62wahrRasthebelschutz

30.90 €

6 98 Arbeitstage 57104.14falschDoppelte Verriegelungshebel

30.90 €

6 98 Arbeitstage 57104.83falschDoppelte Verriegelungshebel

30.90 €

6 98 Arbeitstage 57106.16falschDoppelte Verriegelungshebel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

UV-beständig falsch Tiefe(mm) - Farbgehäuse -
Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch EMV-Version wahr
Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten Unbeschichtet
Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Schlagfestigkeit -
Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen - Mit Versiegelung -
Art des Gehäuses Sockelgehäuse Schutzart (IP) (IP), montiert IP66 Material Adapterplatte -
Kabeleinzug positionieren Seitwärts Position des Schäkels Abdeckung Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support