Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1424402 |
1424403 |
1424404 |
1424405 |
1424406 |
1424407 |
1424408 |
1424409 |
1424410 |
1424411 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeleinzug positionieren | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 8 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
23.02 € | 8 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Seitwärts | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sonstige | |||
25.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sonstige |
Loading...
Breite(mm) | 68.5 | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 82 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | Doppelte Verriegelungshebel | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | wahr | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Unbeschichtet | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Position des Schäkels | Keine | Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeleinzug positionieren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften