Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411495
Breite(mm) | 55 | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | Doppelte Verriegelungshebel | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | falsch | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Sonstige | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | Keine |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-EVO-B10, die Teilenummer ist 1411495.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411495.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften