Gehäuse, Hülsengehäuse, HC-HPR-B06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411106
1411119
1411878
1411879
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeleinzug positionieren

46.52 €

4 7 Arbeitstage Sonstige

46.52 €

4 7 Arbeitstage Seitwärts

46.52 €

4 7 Arbeitstage Seitwärts

46.52 €

4 7 Arbeitstage Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 58 UV-beständig falsch Höhe(mm) 132
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung Schraube Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version wahr Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Pulverbeschichtung Betriebstemperatur(°C) -40|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP66
Material Adapterplatte - Position des Schäkels Keine Montageart der Kabelverschraubung -

Technischer Support