Federleiste, Buchse M23

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1685518

Teilenummer
1685518
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.07 €

3 82 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 26 UV-beständig falsch Höhe(mm) 60
Tiefe(mm) - Mit Klappdeckel falsch Farbgehäuse -
Art der Verriegelung - Anzahl der Leitung - Mit Kabelverschraubung falsch
EMV-Version falsch Korrosionsbeständig - Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten Sonstige Betriebstemperatur(°C) -20|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Schlagfestigkeit - Mit Abstand - Anzahl der Aussparungen -
Mit Versiegelung - Art des Gehäuses - Schutzart (IP) (IP), montiert IP65
Material Adapterplatte - Kabeleinzug positionieren Sonstige Position des Schäkels -
Montageart der Kabelverschraubung -

Sie befinden sich auf der Seite für Federleiste, Buchse M23, die Teilenummer ist 1685518.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1685518.

Technischer Support