LED-Maschinenleuchte, PLD M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702475
2702476
2702477
2702478
2702479
2702480
2702481
2702482
2702483
2702484
2702485
2702486
2702488
2702489
2702933
2702934
2702935
2702936
2702938
2702939
2702941
2702942
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.57 €

1 7 Arbeitstage

283.85 €

1 7 Arbeitstage

429.23 €

1 7 Arbeitstage

591.23 €

1 89 Arbeitstage

737.31 €

1 89 Arbeitstage

306.00 €

1 7 Arbeitstage

436.15 €

1 7 Arbeitstage

559.38 €

1 7 Arbeitstage

639.69 €

1 7 Arbeitstage

484.62 €

1 89 Arbeitstage

574.62 €

1 89 Arbeitstage

656.31 €

1 89 Arbeitstage

736.62 €

1 7 Arbeitstage

900.00 €

1 7 Arbeitstage

364.15 €

1 47 Arbeitstage

494.31 €

1 7 Arbeitstage

607.85 €

1 47 Arbeitstage

688.15 €

1 47 Arbeitstage

306.00 €

1 47 Arbeitstage

436.15 €

1 47 Arbeitstage

567.69 €

1 47 Arbeitstage

639.69 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Schutzklasse III Breite(mm) -
Fassung Sonstige Farbgehäuse - Spannungsart -
Mit Dimmer - Geeignet für Lampenleistung(W) -|- Mit Steckdose -
Art der Regelung des Vorschaltgeräts - Einstellbar - Farbwiedergabeindex CRI -
Durchmesser(mm) - Mit Schalter - Biegbar -
Länge(mm) - Höhe/ Tiefe(mm) - Materialgehäuse -
Lampenausführung Sonstige Art der Leuchte - Direkter / indirekter Anteil separat steuerbar -
Farbabdeckung - Werkstoff der Abdeckung - Nennspannung(V) 24|24
Mit Beleuchtungsquelle wahr Geeignet für die Anzahl der Lampen - Geeignet für die Wandmontage -
Vorschaltgerät enthalten wahr Fit für Monitor Arbeitsplatz gem. EN 12464-1 - Temperatur(K) -|-
Maximale Systemleistung(W) - Lichtstrom gem. IEC 62722-2-1(lm) - Farbe des Lichts -
Nennlebensdauer L70/B10 bei 25 °C.(h) - Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C.(h) - Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 °C.(h) -
Nennlebensdauer L80/B50 bei 25 °C.(h) - Nennlebensdauer L90/B10 bei 25 °C.(h) - Nennlebensdauer L90/B50 bei 25 °C.(h) -
Energieeffizienzindex der Stromversorgung (EEI) - Dimmen 0-10 V. - Dimmen von 1-10 V. -
DALI dimmen - DMX dimmen - Potenziometer (integriert) -
GPRS dimmen - LineSwitch dimmen - Eigenes System des Dimmherstellers -
Dimmen der Netzspannungsmodulation - Dimmphasenabschaltung - Dimmphase einschalten -
Dimmen programmierbar - RF dimmen - Reduzieren der Sinus -
Dimmen berühren und dimmen - Zickzack Zigbee - Dimmen mit Druckknopf -
Keine Dimmfunktion - Verteiler - DSI dimmen -
Energieeffizienzklasse der eingebauten Lampe - Energieeffizienzklasse der mitgelieferten austauschbaren Einbaulampe - Höchste Energieeffizienzklasse der austauschbaren Lampe -
Niedrigste Energieeffizienzklasse der austauschbaren Lampe - Höhenverstellbar - Leistungsfaktor -

Technischer Support