Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3214326
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 92.7 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 88.9 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 4 | Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 28 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebeltrennklemmenblock, UT 4-L, die Teilenummer ist 3214326.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214326.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften