Doppelstock-Federkraftklemmenblock, STTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1032740

Teilenummer
1032740
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.38 €

50 77 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 67.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 47.5 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 22
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstock-Federkraftklemmenblock, STTB, die Teilenummer ist 1032740.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1032740.

Technischer Support