Doppelstockklemmenblock, PTTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1032733
1037087
1037088
1037089
3209607
3209612
3210605
3210607
3211261
3211262
3211838
3211848
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Intern verbundene Stufen Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

3.30 €

100 7 Arbeitstage Grau800111.85.245.83falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.520falsch

2.15 €

100 7 Arbeitstage Schwarz500785.2552falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522wahr

2.28 €

100 7 Arbeitstage Braun500785.2552falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522wahr

2.28 €

100 7 Arbeitstage Gelb500785.2552falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522wahr

2.15 €

100 7 Arbeitstage Rot500785.2552falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522wahr

2.15 €

100 7 Arbeitstage Blau500785.2552falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522wahr

3.32 €

100 19 Arbeitstage Blau500111.85.245.83falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.518falsch

4.07 €

50 82 Arbeitstage Grau500111.85.245.83wahr0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.518falsch

2.37 €

100 18 Arbeitstage Blau80092.65.2552falsch0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522falsch

5.05 €

50 63 Arbeitstage Grau80092.65.2552wahr0.14|40.14|2.50.14|40.14|2.522falsch

2.39 €

100 7 Arbeitstage Blau800966.254.52falsch0.2|60.25|40.2|60.2|428wahr

4.87 €

50 7 Arbeitstage Grau800966.254.52wahr0.2|60.25|40.2|60.2|428wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support