Durchführungsklemmenblock, STS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3037481
3037494
3037562
3037575
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

1.63 €

150 77 Arbeitstage Orange64.56.220.08|60.14|40.08|40.08|432

1.53 €

150 77 Arbeitstage Rot64.56.220.08|60.14|40.08|40.08|432

1.98 €

100 77 Arbeitstage Rot50.85.240.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524

2.10 €

100 77 Arbeitstage Orange50.85.240.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 800 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 43 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Technischer Support