Hochstrom-Klemmenblock, UKH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0711852
3009080
3010110
3010123
3247019
3247051
3247062
3247063
3247064
3247065
3247066
3247402
3247420
3247433
3247434
3247443
3247461
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

42.36 €

6 7 Arbeitstage Blau100010036123.670|24070|18570|24035|95415wahr

14.11 €

20 7 Arbeitstage Sonstige100070.5208116|7025|5025|5010|16150falsch

34.75 €

6 7 Arbeitstage Grau100010031107.335|15050|15050|15025|50309wahr

34.75 €

6 7 Arbeitstage Blau100010031107.335|15050|15050|15025|50309wahr

14.11 €

20 7 Arbeitstage Grau1000103.4207616|7025|5025|7010|16150falsch

25.56 €

10 7 Arbeitstage Grau1000103.420.38016|9516|7025|7016|25192falsch

14.11 €

20 74 Arbeitstage Blau100075.5207616|7025|5025|7010|16150falsch

25.56 €

10 43 Arbeitstage Blau100070.520.38016|7016|7025|7016|25192falsch

26.55 €

10 84 Arbeitstage Blau100083259025|9535|9535|9525|35232falsch

34.75 €

10 88 Arbeitstage Blau1000136.13111135|15050|15050|15025|50309falsch

42.36 €

10 74 Arbeitstage Blau10001003612470|24070|18570|24035|95415falsch

14.11 €

20 7 Arbeitstage Blau150081.4207616|7025|5025|7010|16150falsch

26.55 €

9 7 Arbeitstage Blau150085.5259025|9535|9535|9525|352328

34.75 €

6 74 Arbeitstage Grau150010031107.335|15050|15050|15025|503093.5

34.75 €

6 74 Arbeitstage Blau150010031107.335|15050|15050|15025|50309falsch

34.75 €

10 88 Arbeitstage Grau1500136.13111135|15050|15050|15025|50309falsch

25.56 €

10 50 Arbeitstage Grau150081.420.378.316|9516|7025|7016|25192falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support