Durchführungsklemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1030164
1106767
3040048
3061762
3208129
3208130
3208157
3208158
3208159
3208160
3208161
3211994
3212000
3212008
3212145
3212201
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

2.49 €

100 77 Arbeitstage Gelb100075.4-|-12.252.620.5|250.5|160.5|250.5|1676wahr

1.45 €

150 26 Arbeitstage Sonstige80072.2-|-5.235.340.14|40.14|2.50.14|4-|-24wahr

2.07 €

100 21 Arbeitstage Blau500111.2-|-5.235.360.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falsch

1.68 €

150 50 Arbeitstage Orange100057.7-|-8.242.220.5|100.5|60.5|100.5|641falsch

0.79 €

250 22 Arbeitstage Grün50045-|-3.530.520.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

0.79 €

250 22 Arbeitstage Gelb50045-|-3.530.520.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

0.96 €

200 22 Arbeitstage Orange50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

0.96 €

200 22 Arbeitstage Weiß50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

0.96 €

200 22 Arbeitstage Gelb50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

0.96 €

200 22 Arbeitstage Grün50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

0.96 €

200 22 Arbeitstage Braun50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5wahr

1.47 €

150 7 Arbeitstage Orange80049-|-5.24340.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524wahr

1.63 €

150 75 Arbeitstage Blau80092.1-40|1006.236.540.2|60.25|40.2|60.2|432falsch

1.07 €

200 22 Arbeitstage Orange80056-|-6.236.520.2|60.25|40.2|62.5|0.14320.14

2.35 €

100 7 Arbeitstage Schwarz100075.4-|-12.252.620.5|250.5|160.5|250.5|1676wahr

1.31 €

150 7 Arbeitstage Blau80066.4-40|1006.236.530.2|60.25|40.2|60.2|432falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support