Doppel-Mini-Flanschklemmenblock, MSDBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3249185

Teilenummer
3249185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.61 €

150 50 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 800
Länge(mm) 32 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 10.4 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 22 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Mini-Flanschklemmenblock, MSDBV, die Teilenummer ist 3249185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3249185.

Technischer Support