Vier-Leiter-Universalklemme, UT 4-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3048849
3074460
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)

2.41 €

100 53 Arbeitstage Grau100050

2.41 €

100 71 Arbeitstage Rot50047.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Länge(mm) 65.4 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition Seitwärts Bemessungsstrom in(A) 32
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Technischer Support