Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1079655 |
3208723 |
3208733 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | -|- | 60.1 | 57.3 | -|- | - | |||
133.74 € | 10 | 78 Arbeitstage | -50|100 | 74.4 | 57.3 | 0.5|2.5 | falsch | |||
149.63 € | 10 | 78 Arbeitstage | -50|100 | 86.7 | 56.3 | 0.5|2.5 | falsch |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 40 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Bolzenanschluss | Art der elektrischen Anschluss 2 | Bolzenanschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften