Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3073102 |
3073115 |
3073131 |
3244232 |
3244263 |
3244326 |
3244368 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (mm) | Anschlussposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 150 | 50 Arbeitstage | Orange | 32 | - | |||
1.69 € | 150 | 50 Arbeitstage | Gelb | 32 | - | |||
1.71 € | 150 | 50 Arbeitstage | Gelb | 42.7 | - | |||
1.61 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 32 | Seitwärts | |||
1.60 € | 150 | 44 Arbeitstage | Sonstige | 32 | - | |||
1.71 € | 150 | 50 Arbeitstage | Orange | 42.7 | - | |||
1.69 € | 150 | 50 Arbeitstage | Orange | 32 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 800 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 10.4 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 22 |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Federzuganschluss | Art der elektrischen Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.08|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.08|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.08|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(mm)
Anschlussposition
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften