Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 250 | Länge(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 8.3 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 87.5 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 4 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 8 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 17.5 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften