Bolzen Anschlussklemmenblock, RT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3049110
3049123
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

5.02 €

50 82 Arbeitstage 12.3510.5|2.50.1|2.50.1|2.50.1|2.524

5.47 €

50 50 Arbeitstage 16.350.40.5|60.1|60.1|60.1|641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 1000
Länge(mm) 66 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Bolzenanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Bolzenanschluss
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Technischer Support