Durchführungsklemmenblock, PTT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3210357

Teilenummer
3210357
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.45 €

150 81 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 86 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 3.5 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 41.1 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 9
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, PTT, die Teilenummer ist 3210357.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210357.

Technischer Support