Mini-Durchführungsklemme, MPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3248127

Teilenummer
3248127
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.81 €

250 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Orange Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 36 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 32.1 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 24
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Durchführungsklemme, MPT, die Teilenummer ist 3248127.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3248127.

Technischer Support