Bolzenanschlussklemmenblock, RBO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1030161
3058062
3058237
3058240
3058253
3059252
3075935
3076061
3076277
3076280
3213139
3244628
3244631
3244632
3247975
3247988
3247990
3247991
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

17.97 €

15 7 Arbeitstage Grau10001444177falsch6|1506|1206|150-|-309-

1.50 €

150 88 Arbeitstage Grau80053.31337wahr0.5|100.5|100.1|100.1|1057falsch

6.30 €

29 88 Arbeitstage Grau80053.369.737falsch0.5|100.5|100.1|100.1|1057falsch

9.44 €

20 88 Arbeitstage Grau80053.395.737falsch0.5|100.5|100.1|100.1|1057falsch

12.59 €

15 88 Arbeitstage Grau80053.3121.737falsch0.5|100.5|100.1|100.1|1057falsch

18.88 €

10 88 Arbeitstage Grau80053.3173.737falsch0.5|100.5|100.1|100.1|1057falsch

2.87 €

80 88 Arbeitstage Grau80080.81739.7falsch2.5|352.5|352.5|352.5|35125falsch

136.95 €

2 21 Arbeitstage Grau150026519688.3falsch10|24010|24010|24010|240415falsch

113.51 €

2 21 Arbeitstage Sonstige1000164219.291.8falsch25|30025|30025|30025|300520falsch

67.97 €

4 21 Arbeitstage Sonstige100013614567falsch6|706|706|706|70192falsch

12.95 €

15 7 Arbeitstage Sonstige10001362966falsch6|706|706|706|70192wahr

23.64 €

10 7 Arbeitstage Sonstige10001644983.3falsch10|24010|24010|24010|240415wahr

27.03 €

10 7 Arbeitstage Sonstige100016454.891.8falsch25|30025|30025|30025|300520wahr

27.03 €

10 86 Arbeitstage Blau100016454.891.8falsch25|30025|30025|30025|300520wahr

16.82 €

15 7 Arbeitstage Sonstige15001842966falsch6|706|706|706|70192wahr

29.56 €

10 7 Arbeitstage Sonstige15002654983.3falsch10|24010|24010|24010|240415wahr

34.05 €

10 7 Arbeitstage Blau1500283.554.891.8falsch25|30025|30025|30025|300520wahr

34.05 €

10 43 Arbeitstage Sonstige1500283.554.891.8falsch25|30025|30025|30025|300520wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Art der elektrischen Anschluss 1 Bolzenanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Bolzenanschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support