Durchführungsklemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209550
3209553
3209579
3209582
3209583
3209634
3209635
3209636
3209647
3210047
3210280
3210317
3210319
3210329
3211253
3211761
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

1.11 €

200 26 Arbeitstage Weiß80060.55.235.230.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524wahr

1.11 €

200 26 Arbeitstage Gelb80060.55.235.230.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524wahr

1.45 €

150 26 Arbeitstage Weiß80072.25.235.340.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524wahr

1.45 €

150 26 Arbeitstage Grün80072.25.235.340.14|40.14|2.50.14|41.5|0.2524wahr

1.45 €

150 26 Arbeitstage Gelb80072.25.235.340.14|40.14|2.50.14|4false | 0.1424wahr

1.04 €

200 26 Arbeitstage Rot50060.55.236.530.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falsch

1.11 €

200 26 Arbeitstage Gelb50060.55.236.530.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falsch

1.11 €

200 26 Arbeitstage Grün50060.55.236.530.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falsch

1.04 €

200 26 Arbeitstage Schwarz50060.55.235.230.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falsch

0.89 €

250 26 Arbeitstage Orange50048.55.235.320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524falsch

4.19 €

50 21 Arbeitstage Grau2472.25.235.340.14|40.14|2.50.14|40.14|2.50.01falsch

1.19 €

200 7 Arbeitstage Grau40067.83.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5falsch

1.19 €

200 75 Arbeitstage Blau40067.83.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5falsch

1.33 €

150 75 Arbeitstage Blau40076.93.530.540.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5falsch

1.11 €

200 28 Arbeitstage Braun80060.55.236.530.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524wahr

1.01 €

200 50 Arbeitstage Sonstige800566.235.320.2|60.25|40.2|60.2|432wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support