Durchführungsklemmenblock, ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1013464
1013467
3035506
3037181
3037261
3037287
3037368
3037397
3042094
3061237
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

2.34 €

100 22 Arbeitstage Rot800876.240.08|60.14|40.08|40.08|432wahr

2.34 €

100 22 Arbeitstage Schwarz800876.240.08|60.14|40.08|40.08|432wahr

1.20 €

200 77 Arbeitstage Sonstige80048.55.220.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524wahr

1.53 €

150 78 Arbeitstage Braun800566.220.08|60.14|40.08|40.08|432wahr

1.42 €

150 33 Arbeitstage Gelb50060.54.230.08|1.50.14|1.50.08|1.50.08|1.517.5wahr

1.42 €

150 33 Arbeitstage Grün50060.54.230.08|1.50.14|1.50.08|1.50.08|1.517.5wahr

1.98 €

100 33 Arbeitstage Gelb80071.56.230.08|60.14|40.08|40.08|432wahr

1.98 €

100 33 Arbeitstage Weiß80071.56.230.08|60.14|40.08|40.08|432wahr

1.11 €

200 78 Arbeitstage Blau50049.15.220.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524falsch

1.43 €

150 23 Arbeitstage Rot50060.55.230.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 36.5 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss
Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support