Mini-Durchführungsklemmenblock, MSDBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3073160
3073173
3073209
3073212
3073254
3249156
3249208
3249211
3249224
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)

1.69 €

150 50 Arbeitstage Gelb32

1.69 €

150 50 Arbeitstage Orange32

1.71 €

150 50 Arbeitstage Gelb42.7

1.71 €

150 50 Arbeitstage Orange42.7

1.69 €

150 50 Arbeitstage Orange32

1.61 €

150 50 Arbeitstage Blau32

1.61 €

150 43 Arbeitstage Blau32

1.63 €

150 43 Arbeitstage Grau42.7

1.63 €

150 50 Arbeitstage Blau42.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 800 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 10.4 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 22
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|2.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 24 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support