Rangierverteiler, PTMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270310
3270312
3270313
3270314
3270315
3270318
3270319
3270320
3270321
3270322
3270323
3270324
3270325
3270326
3270327
3270329
3270330
3270391
3270392
3270393
3270395
3270396
3270423
3270424
3270425
3270426
3270428
3270435
3270436
3270438
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

59.17 €

18 22 Arbeitstage 102446

59.17 €

18 22 Arbeitstage 102446

61.00 €

18 22 Arbeitstage 111446

50.58 €

18 22 Arbeitstage 73.2444

50.58 €

18 22 Arbeitstage 73.2444

87.73 €

10 22 Arbeitstage 102666

90.45 €

10 22 Arbeitstage 111666

87.73 €

10 22 Arbeitstage 102666

90.45 €

10 22 Arbeitstage 111666

85.98 €

10 22 Arbeitstage 73.2664

85.98 €

10 22 Arbeitstage 73.2664

145.12 €

6 22 Arbeitstage 1021106

149.61 €

6 22 Arbeitstage 1111106

145.12 €

6 22 Arbeitstage 1021106

149.61 €

6 22 Arbeitstage 1111106

142.22 €

6 22 Arbeitstage 73.21104

142.22 €

6 22 Arbeitstage 73.21104

64.98 €

15 75 Arbeitstage 157.4334

53.16 €

24 22 Arbeitstage 11134.44

56.82 €

24 22 Arbeitstage 11134.44

52.13 €

24 22 Arbeitstage 11134.44

50.34 €

18 22 Arbeitstage 102336

2.08 €

90 22 Arbeitstage 12.2116

2.08 €

90 22 Arbeitstage 12.2116

2.08 €

90 22 Arbeitstage 12.2116

2.08 €

90 22 Arbeitstage 12.2116

2.08 €

90 22 Arbeitstage 12.2116

1.96 €

100 22 Arbeitstage 8.6114

1.96 €

100 7 Arbeitstage 8.6114

1.96 €

100 7 Arbeitstage 8.6114

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 30
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support