Schirmanschlussklemme, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3209596

Teilenummer
3209596
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.14 €

50 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Weiß Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 72.2 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 35.3 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Schirmanschlussklemme, PT, die Teilenummer ist 3209596.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3209596.

Technischer Support