Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209516 |
3209520 |
3211860 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 200 | 75 Arbeitstage | 65.3 | 5.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 24 | |||
1.13 € | 200 | 7 Arbeitstage | 53.5 | 5.2 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 24 | |||
1.53 € | 150 | 75 Arbeitstage | 69.3 | 6.2 | 3 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | 32 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Blau | Nennspannung(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 42.8 |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften