Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1007631
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Schwarz | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 90 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 77.5 | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 3 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 6 | Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 19 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstockklemmenblock, UT, die Teilenummer ist 1007631.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1007631.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften