Durchführungsklemmenblock, UK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1002940
3000562
3000569
3000570
3000571
3048154
3048441
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Art der elektrischen Anschluss 1 Art der elektrischen Anschluss 2 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschlussposition Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

2.48 €

100 22 Arbeitstage Orange800876.236.5wahrFederzuganschlussFederzuganschluss40.08|60.14|40.08|40.08|4-32wahr

2.40 €

100 67 Arbeitstage Grau800588.240.3wahrSchraubverbindungSchraubverbindung20.2|60.25|2.50.2|40.2|1.5-32-

4.58 €

50 49 Arbeitstage Gelb80042.512.254wahrSchraubverbindungSchraubverbindung22.5|251.5|164|161.5|6-76wahr

4.58 €

50 44 Arbeitstage Grün80042.512.254wahrSchraubverbindungSchraubverbindung22.5|251.5|164|161.5|6-76wahr

4.33 €

50 49 Arbeitstage Rot80042.512.254wahrSchraubverbindungSchraubverbindung22.5|251.5|164|161.5|6-76wahr

13.21 €

50 23 Arbeitstage Sonstige10005015.162falschSchraubverbindungSchraubverbindung20.75|500.75|350.75|350.75|16-150wahr

2.13 €

100 7 Arbeitstage Grau80042.56.247wahrSchraubverbindungSchraubverbindung20.2|60.25|2.50.2|40.2|1.5Seitwärts32falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige

Technischer Support