Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Art des Gehäuses | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.71 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
56.81 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
63.04 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
62.94 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
56.81 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
56.92 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
63.10 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
63.04 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
56.97 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
57.08 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
63.25 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
63.20 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
57.66 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
57.71 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
63.94 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
63.84 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
57.66 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
57.76 € | 4 | 68 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
63.99 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
63.89 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
57.76 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
57.87 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
64.10 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
63.99 € | 3 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
53.17 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
53.22 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Crimpanschluss | - | - | 5 | |||
59.45 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
59.35 € | 4 | 96 Arbeitstage | -40|125 | Sonstige | Gold | - | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.68 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.68 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.84 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
31.84 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.41 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.41 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.41 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
29.99 € | 7 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.52 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.52 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.68 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 | |||
30.68 € | 6 | 68 Arbeitstage | 125|125 | Crimpanschluss | - | Gerade | 8 |
Loading...
Art der Verriegelung | Sonstige | Nennspannung(V) | 150 | Gescreent | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | Kunststoff | Gehäuse beschichten | - |
Mit Anzeige | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Gewindegröße M.(mm) | 23 |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Mit Schutzleiter | falsch | Durchmesser Steckverbinder(mm) | - |
Für Außendurchmesser(mm) | -|- | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - | Materialgewindering | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Art des Gehäuses
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften