Gerätestecker, Frontmontage, CA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1623629
1623630
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.77 €

8 68 Arbeitstage

25.77 €

8 68 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verriegelung Sonstige Nennspannung(V) 150 Gescreent -
Kontaktschalter - Materialgehäuse Kunststoff Gehäuse beschichten -
Mit Anzeige - Umgebungstemperatur(°C) 125|125 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche - Gewindegröße M.(mm) 23
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad - Art des Gehäuses Gerade
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter falsch
Durchmesser Steckverbinder(mm) - Bemessungsstrom in(A) 8 Für Außendurchmesser(mm) -|-
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte - Materialgewindering -

Technischer Support