1 x 12er-Einschub 3HE-Modul, FOC-MODUL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1419978

Teilenummer
1419978
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,280.19 €

1 89 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verriegelung Sonstige Nennspannung(V) - Gescreent -
Kontaktschalter - Materialgehäuse - Gehäuse beschichten -
Mit Anzeige - Umgebungstemperatur(°C) -40|85 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche - Gewindegröße M.(mm) 23
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad - Art des Gehäuses -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert IP20 Mit Schutzleiter falsch
Durchmesser Steckverbinder(mm) - Bemessungsstrom in(A) - Für Außendurchmesser(mm) -|-
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte - Materialgewindering -

Sie befinden sich auf der Seite für 1 x 12er-Einschub 3HE-Modul, FOC-MODUL, die Teilenummer ist 1419978.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419978.

Technischer Support