Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Art der Verriegelung | - | Nennspannung(V) | 1500 | Gescreent | - |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Kunststoff | Gehäuse beschichten | - | Mit Anzeige | - |
Umgebungstemperatur(°C) | -40|85 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss |
Material der Kontaktfläche | Sonstige | Gewindegröße M.(mm) | - | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 3 | Art des Gehäuses | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 6|6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 6|6 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Schutzart (IP) (IP), montiert | IP65 | Mit Schutzleiter | falsch | Durchmesser Steckverbinder(mm) | - |
Bemessungsstrom in(A) | 40 | Für Außendurchmesser(mm) | -|- | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Materialgewindering | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften