Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1423971 |
1423972 |
1423973 |
1423995 |
1423996 |
1423997 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Polkodifizierung | Farbkodierung/ Kontakteinsatz | Farbe des separaten Adapter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.40 € | 4 | 7 Arbeitstage | 152 | 1, 2, 3, PE | Schwarz | Schwarz | |||
60.40 € | 4 | 19 Arbeitstage | 152 | 1, 2, 3, PE | Schwarz | Schwarz | |||
55.02 € | 4 | 7 Arbeitstage | 121 | 1, 2, 3, PE | Schwarz | Sonstige | |||
61.67 € | 3 | 7 Arbeitstage | 152 | - | Grau | Sonstige | |||
61.67 € | 3 | 7 Arbeitstage | 152 | - | Grau | Sonstige | |||
55.02 € | 4 | 19 Arbeitstage | 121 | - | Grau | Sonstige |
Loading...
Spannung(kV) | 6 | Kontaktmaterial | Sonstige | Breite(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | wahr | Höhe(mm) | 31 | Art der Verriegelung | - |
Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 690 | Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 3 | Anzahl der Pole | 4 | Materialgehäuse | Polyamid (PA) |
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte | Versilbert | Mechanische Codierung | falsch | Continuity Widerstand(mOhm) | - |
Schutzart (IP) | IP66 | Feuerlast(kWh) | - | Verschmutzungsgrad | - |
Art der integrierten Umschaltung | - | Art des Verteiler | Verteilerblock | Phasenaufnahme | - |
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Bemessungsstrom zur Leuchte(A) | - |
Montagemöglichkeit | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Polkodifizierung
Farbkodierung/ Kontakteinsatz
Farbe des separaten Adapter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften