Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1410406 |
1410409 |
1415097 |
1415098 |
1415099 |
1415100 |
1415101 |
1415104 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Nennstrom (A) | Anzahl der Pole | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 30 | 7 Arbeitstage | 39.6 | 39.6 | 40 | 5 | 47.7 | |||
6.29 € | 29 | 7 Arbeitstage | 39.6 | 39.6 | 40 | 5 | 47.7 | |||
4.17 € | 44 | 7 Arbeitstage | - | - | 17.5 | 4 | - | |||
4.17 € | 44 | 7 Arbeitstage | - | - | 17.5 | 4 | - | |||
4.60 € | 40 | 7 Arbeitstage | - | - | 17.5 | 3 | - | |||
4.60 € | 40 | 7 Arbeitstage | - | - | 17.5 | 3 | - | |||
4.88 € | 38 | 7 Arbeitstage | - | - | 17.5 | 5 | - | |||
4.88 € | 38 | 7 Arbeitstage | - | - | 17.5 | 5 | - |
Loading...
Kabeldurchmesser(mm) | -|- | Spannung(kV) | 8 | Kontaktmaterial | - |
---|---|---|---|---|---|
Modell | - | Halogen | - | Verbindungsausführung | - |
Art der Verriegelung | - | Nennspannung(V) | 690 | Mit Zugentlastung | wahr |
Materialgehäuse | Sonstige | Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte | - | Mechanische Codierung | wahr |
Continuity Widerstand(mOhm) | - | Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Anschlüsse pro Pol | - |
Polkodifizierung | - | Farbkodierung/ Kontakteinsatz | - | Feuerlast(kWh) | - |
Verschmutzungsgrad | 3 | Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) | -|- | Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) | -|- |
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Nennstrom(A)
Anzahl der Pole
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften