Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kabeldurchmesser(mm) | -|- | Spannung(kV) | 6 | Kontaktmaterial | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 34.6 | Modell | - | Halogen | falsch |
Höhe(mm) | 39.1 | Verbindungsausführung | - | Art der Verriegelung | - |
Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 690 | Mit Zugentlastung | wahr |
Anzahl der Pole | 5 | Materialgehäuse | Sonstige | Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte | Versilbert |
Mechanische Codierung | falsch | Continuity Widerstand(mOhm) | - | Schutzart (IP) | IP66 |
Anzahl der Anschlüsse pro Pol | 1 | Polkodifizierung | - | Farbkodierung/ Kontakteinsatz | Schwarz |
Feuerlast(kWh) | - | Verschmutzungsgrad | - | Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) | -|- |
Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) | -|- | Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften