Kabelanschlussfelddurchführung, QPD CW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403841
1403844
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.65 €

9 7 Arbeitstage

21.65 €

9 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) -|- Spannung(kV) 6 Kontaktmaterial Sonstige
Breite(mm) 50 Modell - Halogen wahr
Höhe(mm) 50 Verbindungsausführung - Art der Verriegelung -
Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 690 Mit Zugentlastung wahr
Anzahl der Pole 5 Länge(mm) 115.05 Materialgehäuse Sonstige
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte Versilbert Mechanische Codierung falsch Continuity Widerstand(mOhm) 3
Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Anschlüsse pro Pol 1 Polkodifizierung -
Farbkodierung/ Kontakteinsatz Schwarz Feuerlast(kWh) - Verschmutzungsgrad 3
Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|- Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|- Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) -
Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) -

Technischer Support