Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1413934
Art der Verriegelung | Sonstige | Nennspannung(V) | 30 | Gescreent | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Mit Anzeige | - | Umgebungstemperatur(°C) | -40|85 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Art der elektrischen Anschluss | Schneidklemmanschluss | Material der Kontaktfläche | Nickel | Gewindegröße M.(mm) | 12 |
Überspannungskategorie | II | Verschmutzungsgrad | 3 | Art des Gehäuses | Gerade |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.25|0.75 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|0.75 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.25|0.75 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.25|0.75 | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP65 | Mit Schutzleiter | falsch |
Durchmesser Steckverbinder(mm) | 19 | Bemessungsstrom in(A) | 4 | Für Außendurchmesser(mm) | -|- |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - | Materialgewindering | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Bus-Systemstecker, SACC-FS, die Teilenummer ist 1413934.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1413934.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften