Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Art der Verriegelung | - | Nennspannung(V) | 690 | Gescreent | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Sonstige | Materialgehäuse | - | Gehäuse beschichten | - |
Mit Anzeige | - | Umgebungstemperatur(°C) | -40|105 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | - | Gewindegröße M.(mm) | - |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | - | Art des Gehäuses | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP65 | Mit Schutzleiter | falsch |
Durchmesser Steckverbinder(mm) | - | Bemessungsstrom in(A) | - | Für Außendurchmesser(mm) | -|- |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - | Materialgewindering | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften